|
|
|
XACB9114
Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, rot, 4mm, -25-+70 °C
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Drucktaster
|
Komponentenname
|
XACB
|
Beschriftung
|
Unbeschriftet
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Mit Balg
|
Steuerweg
|
4 mm
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Rot
|
Produktkompatibilität
|
XENB....
XESD2251
XESD2241
XESD2201
XEND....
XESB2011
XENC....
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Zusatzmerkmale
Montage
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
10,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
4,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
64,0 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
841,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|