Schneider-Electric
 
ZA2BP3 Billede - Schneider-electric
ZA2BP3
Harmony trykknaphoved i plast med grøn silikonehætte og fjeder-retur for XAC hængetryk
El-nr. El-nr.: 
7517111388
EAN-nr EAN-nr: 
3389110647983
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Harmony XAC"
Produkttype Hoved til trykknap
Type nr. XACA
Produktinformationer
Mærkning Uden mærkning
Yderligere egenskaber Kappe
Farve på trykflade eller linse Grøn
Produktet passer med "XACA.."
Montagested Front of enclosure
Mindst mulige salgsantal 1
Standarder CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
"EN/IEC 60204-32"
UL 508
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Vibrationsmodstand 15 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Chokmodstand 100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
Overspændingskategori Klasse II i henhold til IEC 61140
IP kapslingsklasse IP65 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK08 conforming to EN 50102
Vægt 0,025 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,000 cm
Pakke 1 Længde 3,000 cm
Package 1 Length 6,000 cm
Pakke 1 Vægt 16,400 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 4,000 cm
Pakke 2 Bredde 20,000 cm
Pakke 2 Længde 16,000 cm
Pakke 2 Vægt 164,000 g
Enhedstype af pakke 3 S01
Antal enheder i pakke 3 100
Pakke 3 Højde 15,000 cm
Pakke 3 Bredde 15,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 1,830 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager