|
|
|
ZA2BP3
Harmony trykknaphoved i plast med grøn silikonehætte og fjeder-retur for XAC hængetryk
|
|
|
|
|
Produktet er udgået AUG. 07, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XAC"
|
Produkttype
|
Hoved til trykknap
|
Type nr.
|
XACA
|
Produktinformationer
Mærkning
|
Uden mærkning
|
Yderligere egenskaber
|
Kappe
|
Farve på trykflade eller linse
|
Grøn
|
Produktet passer med
|
"XACA.."
|
Montagested
|
Front of enclosure
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
"EN/IEC 60204-32"
UL 508
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Vibrationsmodstand
|
15 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Chokmodstand
|
100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Vægt
|
0,025 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
16,400 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
4,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
20,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
16,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
164,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
100
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,830 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|