Schneider-Electric
 
XALD213 fotografija – Schneider-electric
XALD213
tamnosiva upr. kutija-zeleni udubljeni/crveni udubljeni taster Ø22 sa povratkom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XALD
Tip proizvoda ili komponente Kompletna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja XALD
Namena proizvoda Za XB5 Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Upotreba upravljačke stanice Start-Stop funkcija
Boja osnova kućišta Svetlosiva (RAL 7035)
Boja poklopca Tamnosiva (RAL 7016)
Materijal Polikarbonat
Glava uređaja 2 udubljena tastera
Obeležavanje glave Zeleni ''I'' 1 NO - crveni ''O'' 1 NC
Sastav upravljačke stanice 1 udubljen taster, zelena 1 NO I oznaka
1 udubljen taster, crvena 1 NC O oznaka
Položaj oznake Označavanje na tasteru
Operacija kontakata Sporo isključenje
Dopunske informacije
Kablovski uvod 2 definisana otvora za kablovski uvod, kapacitet stezaljke: 14 mm
2 definisana otvora za Pg 13 kablovsku uvodnicu i ISO M20, kapacitet stezaljke: 12 mm
Masa proizvoda 0,233 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Boja oznake Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
Crna oznaka kada je kapica bela
Pozitivno otvaranje Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Put u radu 1,5 mm (NC menja električno stanje)
2,6 mm (NO menja električno stanje)
4,3 mm (ukupni put)
Sila u radu 3,5 N NC menja električno stanje
3,8 N NO menja električno stanje
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 62262
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 12…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 10,1 cm
Package 1 Length 11,2 cm
Package 1 Weight 222 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,09 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 57,22 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci