|
|
|
XALD213
tamnosiva upr. kutija-zeleni udubljeni/crveni udubljeni taster Ø22 sa povratkom
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XALD
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletna upravljačka stanica
|
Kratko ime uređaja
|
XALD
|
Namena proizvoda
|
Za XB5 Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
|
Upotreba upravljačke stanice
|
Start-Stop funkcija
|
Boja osnova kućišta
|
Svetlosiva (RAL 7035)
|
Boja poklopca
|
Tamnosiva (RAL 7016)
|
Materijal
|
Polikarbonat
|
Glava uređaja
|
2 udubljena tastera
|
Obeležavanje glave
|
Zeleni ''I'' 1 NO - crveni ''O'' 1 NC
|
Sastav upravljačke stanice
|
1 udubljen taster, zelena 1 NO I oznaka
1 udubljen taster, crvena 1 NC O oznaka
|
Položaj oznake
|
Označavanje na tasteru
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Dopunske informacije
Kablovski uvod
|
2 definisana otvora za kablovski uvod, kapacitet stezaljke: 14 mm
2 definisana otvora za Pg 13 kablovsku uvodnicu i ISO M20, kapacitet stezaljke: 12 mm
|
Masa proizvoda
|
0,233 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Boja oznake
|
Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
Crna oznaka kada je kapica bela
|
Pozitivno otvaranje
|
Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
|
Put u radu
|
1,5 mm (NC menja električno stanje)
2,6 mm (NO menja električno stanje)
4,3 mm (ukupni put)
|
Sila u radu
|
3,5 N NC menja električno stanje
3,8 N NO menja električno stanje
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
Moment pritezanja
|
0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Oblik glave zavrtnja
|
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
|
Materijal kontakata
|
Legura srebra (Ag/Ni)
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
[ie] nazivna radna struja
|
6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Električna trajnost
|
1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
|
Električna pouzdanost iec 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 12…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,1 cm
|
Package 1 Length
|
11,2 cm
|
Package 1 Weight
|
222 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,09 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
57,22 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|