Schneider-Electric
 
XB6AA31B image- Schneider-electric
XB6AA31B
Harmony XB6 - bouton-poussoir - Ø16mm - à impulsion affleurant - 1F - vert
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB6
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir complet
Nom de l'appareil XB6
Matériau de la collerette Plastique
Diamètre de fixation 16 mm
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Vert affleurant, non marqué
Description des contacts 1 NO
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Mode de raccordement Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 18 mm
Hauteur hors tout CAO 18 mm
Profondeur hors tout CAO 57 mm
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
Poids net 0,019 kg
Position de montage Toutes positions
Ouverture positive Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
Course d'actionnement 1 mm (état électrique modifié par "F")
3,5 mm (course totale)
Force d'actionnement 3,5 N état électrique modifié par "F"
Endurance mécanique 2000000 cycle
Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible type gG
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 120 V, AC-15, B300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
Fiabilité électrique Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à CEI 60947-5-4
Environnement
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13 se conformer à UL 50
NEMA 4 se conformer à UL 50
NEMA 4X se conformer à UL 50
NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
Normes EN/CEI 60947-5-5
EN/CEI 60947-1
JIS C 4520
EN/CEI 60947-5-1
UL 508
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
Certifications du produit GOST
CCC
UL
CSA
Tenue aux vibrations +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,6 cm
Largeur de l'emballage 1 3,7 cm
Longueur de l'emballage 1 13,4 cm
Poids de l'emballage 1 12,0 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 60
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 15,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 910,0 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois