|
|
|
XB6AA31B
Harmony XB6 - bouton-poussoir - Ø16mm - à impulsion affleurant - 1F - vert
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB6
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir complet
|
Nom de l'appareil
|
XB6
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
16 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Vert affleurant, non marqué
|
Description des contacts
|
1 NO
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Mode de raccordement
|
Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
18 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
18 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
57 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Poids du produit
|
0,019 kg
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1 mm (état électrique modifié par "F")
3,5 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
3,5 N état électrique modifié par "F"
|
Endurance mécanique
|
2000000 cycle
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A cartouche fusible type gG
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 120 V, AC-15, B300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique
|
Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à CEI 60947-5-4
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13 se conformer à UL 50
NEMA 4 se conformer à UL 50
NEMA 4X se conformer à UL 50
NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-5
EN/CEI 60947-1
JIS C 4520
EN/CEI 60947-5-1
UL 508
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
GOST
CCC
UL
CSA
|
Tenue aux vibrations
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
910,0 g
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|