Schneider-Electric
 
XB6AS8349B image- Schneider-electric
XB6AS8349B
Arrêt d'urgence rouge Ø 16 - coup-de-poing Ø 30 - tourner pour déverrouiller
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB6
Type de produit ou de composant Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence complet
Nom abrégé d'appareil XB6
Matière de la collerete Plastique
Diamètre de fixation 16 mm
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Appareil de commande Déclenchement et accrochage mécanique
Remise à zéro Tourner pour déverrouiller
Profil du dispositif de commande RED coup de poing Ø 30 mm, sans marquage
Description des contacts 1F+2O
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Mode de raccordement Connecteurs Faston 2,8 x 0,5 mm
Complémentaires
Hauteur 30 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 77 mm
Description des bornes ISO n°1 (31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
Poids du produit 0,041 kg
Position de montage Position quelconque
Type de serrure à clé Clé 200
Usage recommandé des contacts Standard
Ouverture positive Avec conforme à IEC 60947-5-1 appendix K
Course d'actionnement 1 mm (état électrique modifié par ''O'')
2 mm (état électrique modifié par ''F'')
3,5 mm (course totale)
Effort d'actionnement 3,5 N état électrique modifié par ''F''
4,5 N état électrique modifié par ''O''
Durée de vie mécanique 100000 cycle
Matériau des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits 6 A fusible à cartouche type gG
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV conforme à IEC 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 120 V, AC-15, B300 conforme à IEC 60947-5-1
1,5 A à 240 V, AC-15, B300 conforme à IEC 60947-5-1
0,1 A à 250 V, DC-13, R300 conforme à IEC 60947-5-1
0,22 A à 125 V, DC-13, R300 conforme à IEC 60947-5-1
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) à 5 V, 1 mA avec niveau de confiance de 90% conforme à IEC 60947-5-4
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -25…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II conforme à IEC 61140
Degré de protection IP IP65 conforme à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13 conforme à UL 50
NEMA 4 conforme à UL 50
NEMA 4X conforme à UL 50
NEMA 13 conforme à CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conforme à CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conforme à CSA C22.2 No 94
Normes UL 508
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifications du produit CSA
CCC
GOST
UL
Tenue aux vibrations +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 5,500 cm
Longueur de l'emballage 1 6,000 cm
Poids de l'emballage 1 38,300 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 75
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 3,118 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 1200
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 57,896 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months