Schneider-Electric
 
XVBL35 foto- Schneider-electric
XVBL35
baken vast licht oranje XVB - fitting BA 15d - 250 V max - IP 65
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XVB Universal
Type product of component Compleet baken
Type baken/indicator bankeenheid Basiseenheid rechtstreekse bevestiging of via steunbuis
Verlichte eenheid
Type signalering Stabiel
Bevestigingsdiameter 70 mm
Naam component XVBL
Materiaal Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid
Polycarbonaat: verlichte eenheid
Lichtbron Lamp niet inbegrepen, oranje
Type lamp Gloeilamp met BA 15d basis
Beschermde LED
[Us] nominale voedingsspanning <= 250 V
Maximaal vermogensverlies in W 7 W
Complementaire kenmerken
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabelhuls
[Ui] nominale isolatiespanning 250 V conform IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet 0.85...1.1 Un conform IEC 60947-5-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV conform IEC 60947-1
CAD totale breedte 70 mm
CAD totale hoogte 139 mm
CAD totale diepte 70 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (COM-1)PW
(GND)GROUND
Nettogewicht 0,26 kg
Omgeving
Vervuilingsgraad 2
Productcertificeringen CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normen IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur voor werking -25…50 °C: LED
-25…70 °C: gloeilamp
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I op steunbuis conform IEC 61140
Klasse II op basiseenheid conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform IEC 60529
IP66 op basiseenheid conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad Type 4X conform UL (binnen)
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,5 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 255,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,183 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months