Schneider-Electric
 
XVBC07 slika – Schneider-electric
XVBC07
Osnovna enota
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del Osnovna enota
Ime komponente XVBC
Material S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Komplementarno
Način pritrjevanja Neposredno ali cevno pritrjevanje
Montažni premer 70 mm
Destinacija izdelka Sklopi brez enote bliskovne cevi
Električna povezava 1 konektor zaStandardni vhod
Kabelski vhod Spodnji ali stranski vhod
Slog sestavljanja Sestava na strani stranke, do 5 enot
Opis priključka ISO št. 1 (COM-2)PW
(COM-3)PW
(COM-1)PW
(GND)GROUND
(COM-4)PW
(COM-5)PW
Teža izdelka 0,16 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
EAC
CSA C22-2 št. 14
UL 508
Standardi EN/IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Stopnja zaščite NEMA Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10 cm
Paket 1 Širina 12 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 170 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 45 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 36,5 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months