|
|
|
XVBC6B3
Harmony XVBC - élément lumineux - flash 5J - vert - 24Vca/cc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVB Universal
|
Type de produit ou équipement
|
Colonne de signalisation
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
Unité lumineuse
|
Type de signalisation
|
Flash
|
Diamètre de fixation
|
70 mm
|
Nom de composant
|
XVBC
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Source lumineuse
|
Tube intégral de décharge flash, vert
|
Type de lampe
|
Tube de décharge flash
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
Energie du flash
|
5 J
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Montage du client, jusqu'à 5 unités
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60947-1
|
Limite de tension nominale
|
0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
|
Consommation électrique
|
< 350 mA CC
< 550 mA CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Fréquence de clignotement
|
1 Hz
|
Largeur hors tout CAO
|
70 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
157 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
70 mm
|
Poids net
|
0,295 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I sur tube support se conformer à CEI 61140
Classe II sur unité de base se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 sur base de fixation XVBZ0. se conformer à CEI 60529
IP66 sur unité de base se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
Type 4X se conformer à UL (intérieur)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
291,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,956 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|