|
|
|
XVBC6M4
unitate luminoasa Ø 70 mm, clipire, roşie, IP65, 230 V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVB Universal
|
Tip produs sau componenta
|
Baterie de indicatoare
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
Unitate iluminata
|
Tip semnalizare
|
Intermitent
|
Diametrul de montaj
|
70 mm
|
Nume componenta
|
XVBC
|
Material
|
Policarbonat
|
Sursa de lumina
|
Tub flash cu descărcare integrală, rosu
|
Tip bec
|
Tub cu descarcare intermitenta
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230 V c.a.
|
Energia descarcarii
|
5 J
|
Suplimentar
Stil de asamblare
|
Ansamblu client, pana la 5 unitati
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Limita de tensiune nominala
|
0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Consum de curent
|
< 105 mA c.a.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Frecventa intermitenta
|
1 Hz
|
CAD latime globala
|
70 mm
|
CAD inaltime globala
|
157 mm
|
CAD adancime globala
|
70 mm
|
Mediu
Certificari produs
|
CCC
EAC
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140
Clasa II pe bază conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529
IP66 pe bază conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
Type 4X conformitate cu UL (în interior)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
281,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,883 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|