|
|
|
XVLA235
Leuchtmelder, Harmony XVL, 8mm, gelb, geschützte LED, 24V DC, Flachsteckanschluss
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
LED-Meldeleuchte mit eingebauter Linsenkappe
|
Komponentenname
|
XVL
|
Montagedurchmesser
|
8 mm
|
Lichtquelle
|
LED-Abdeckung
|
Helle Blockfarbe
|
Gelb
|
Schutzart
|
Durch Diode integriert
Integrierter Vorschaltwiderstand
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V
|
Schutzart (IP)
|
IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht IEC 60529
IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht NF C 20-010
IP40 entspricht IEC 60529
IP40 entspricht NF C 20-010
|
Zusatzmerkmale
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Etikett für Faston Stecker: 2,8 x 0,5 mm
Etikett für Lötstecker
|
Stromaufnahme
|
18 mA
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
50 V entspricht IEC 60947-1
|
Lebensdauer der Glühbirne
|
100000 h
|
Nomineller Spannungsbereich
|
0,8 - 1,1 Un
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Höhe
|
10 mm
|
Breite
|
10 mm
|
Tiefe
|
36 mm
|
Produktgewicht
|
0,003 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse 3 entspricht IEC 60536
Klasse 3 entspricht NF C 20-030
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
34,0 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
484,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|