Schneider-Electric
 
XVLA324
XVLA324
Lampa Ø12, Ip40/Ip65, Rosu, Led Protejat, 12V, Papuci
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XVL
Tip produs sau componenta Lampa pilot cu LED si capac integral pentru lentila
Nume componenta XVL
Diametrul de montaj 12 mm
Sursa de lumina LED acoperit
Culoare bloc de lumini Rosu
Tip de protectie Built-in by diode
Rezistenta cu balast integral
[Us] tensiune de alimentare nominala 12 V
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 (cu sigiliu XVLZ912)
IP65 conformitate cu NF C 20-010 (cu sigiliu XVLZ912)
IP40 conformitate cu SR EN 60529
IP40 conformitate cu NF C 20-010
Suplimentar
Tip circuit de alimentare C.c.
Conexiuni - borne Conector cu filet: capacitate de prindere 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
Consum de curent 18 mA
[Ui] tensiune nominala de izolatie 50 V conformitate cu IEC 60947-1
Durata de viata a becului 100000 H
Limita de tensiune nominala 0,8...1,1 Un
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Inaltime 16 mm
Latime 16 mm
Adancime 51 mm
Greutate neta 0,007 kg
Mediu
Certificari produs CSA
UL
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Class 3 conformitate cu IEC 60536
Class 3 conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 1,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 7,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 13,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 75,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 886,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni