Schneider-Electric
 
XVLA345 Bild- Schneider-electric
XVLA345
Leuchtmelder, Harmony XVL, 12mm, gelb, geschützte LED, 48V DC, Gewindeanschluss
EAN Code EAN Code: 
3389110651768
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVL
Produkt- oder Komponententyp LED-Meldeleuchte mit eingebauter Linsenkappe
Komponentenname XVL
Montagedurchmesser 12 mm
Lichtquelle LED-Abdeckung
Helle Blockfarbe Gelb
Schutzart Integrierter Vorschaltwiderstand
Durch Diode integriert
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 48 V
Schutzart (IP) IP65 (mit Dichtung XVLZ912) entspricht IEC 60529
IP65 (mit Dichtung XVLZ912) entspricht NF C 20-010
IP40 entspricht IEC 60529
IP40 entspricht NF C 20-010
Zusatzmerkmale
Art des Versorgungsstromkreises DC
Anschlüsse - Klemmen Gewindeanschluss: Klemmkapazität 1 x 0,2-1 x 1,5 mm²
Stromaufnahme 10 mA
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 50 V entspricht IEC 60947-1
Lebensdauer der Glühbirne 100000 h
Nomineller Spannungsbereich 0,8 - 1,1 Un
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL
Höhe 16 mm
Breite 16 mm
Tiefe 51 mm
Produktgewicht 0,007 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse 3 entspricht IEC 60536
Klasse 3 entspricht NF C 20-030
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,200 cm
VPE 1 Breite 5,200 cm
VPE 1 Länge 6,200 cm
VPE 1 Gewicht 7,300 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 3,000 cm
VPE 2 Breite 9,000 cm
VPE 2 Länge 11,000 cm
VPE 2 Gewicht 73,000 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 15,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 937,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months