|
|
|
XVMM1RGS
TOWER KOMPLETT 230V LEUCHTE
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 31, 2022
|
|
Ende des Standard-Services JUN 07, 2022
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XVM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Vormontierte und vorverdrahtete Anzeigeleiste
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
2 beleuchtete Einheiten
|
Komponentenname
|
XVM
|
Lichtquelle
|
Grün Glühlampe mit BA 15d Sockel stetig leuchtend Signalübermittlung <5 W
Rot Glühlampe mit BA 15d Sockel stetig leuchtend Signalübermittlung <5 W
|
Lampenfassungsfarbe
|
Rot/grün
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
230 V AC
|
Typ der Anzeigeeinh.-Basis
|
Sockel mit integriertem Summer
|
Montagemodus
|
Vertikal
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Abdeckung
Aluminium-Halterohr
Kunststoffbefestigungsplatte
Grundelement
|
Montagedurchmesser
|
45 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Anschlussleitungen, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Beschriftung
|
CE
|
Montagehalterung
|
Aluminium Schlauch
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC 60947-1
|
Nennspannungsgrenze
|
0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
|
Leistungsaufnahme
|
18 mA auf Grundeinheit
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Grundfrequenz
|
4 kHz
|
Produktgewicht
|
0,402 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 60947-1
Klasse I entspricht IEC 60947-5-1
Klasse I entspricht IEC 61140
|
Beschichtung
|
TC
|
Geräuschpegel
|
0…80 dB bei 1 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
54 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
512 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|