|
|
|
A9A19802
Acti9 IC60 RCBO - auxiliary contact - 1SD - AC/DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Fault contact
|
Kratko ime naprave
|
ISD
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
[In] Nazivni tok
|
6 A pri24 V, DC
2 A pri60 V, DC
1,5 A pri110 V, DC
1 A pri250 V, DC
6 A pri24...230 V, AC 50 Hz
3 A pri415 V, AC 50 Hz
|
9 mm rastri
|
1
|
Komplementarno
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Višina
|
86 mm
|
Širina
|
9 mm
|
Globina
|
71 mm
|
Teža izdelka
|
35 g
|
Barva
|
Bela
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključek ( Dno) 1 kabel/li0,25…4 mm² - Togo
Vijačni priključek ( Dno) 1 kabel/li0,25…2,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek ( Dno) 2 kabel/li1,5 mm² - Togo
Vijačni priključek ( Dno) 2 kabel/li1,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek ( Dno) 1 kabel/li2,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
6 mm zaDno povezava
|
Zatezni moment
|
0,6 N.m Dno
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
51,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
72
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,454 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|