|
|
|
A9F73302
modulární jistič iC60N - 3P - 2A - charakteristika B
|
|
|
Základní popis
Použití zařízení
|
Distribuce
|
Řada
|
Acti 9
|
Označení výrobku
|
Acti 9 iC60
|
Typ produktu nebo součásti
|
Miniaturní jistič
|
Označení přístroje
|
iC60N
|
Popis pólů
|
3P
|
Počet chráněných pólů
|
3
|
[In] jmenovitý proud
|
2 A
|
Typ sítě
|
DC
AC
|
Provedení jednotky spouští
|
Tepelně-magnetická
|
Typ charakteristiky
|
B
|
Vypínací schopnost
|
6000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 při 400 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 12...60 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 100...133 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 380...415 V AC 50/60 Hz
25 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při <= 180 V DC
|
Kategorie užití
|
Kategorie A podle EN 60947-2
Kategorie A podle IEC 60947-2
|
Vhodný pro bezpečné odpojení
|
Ano podle EN 60898-1
Ano podle EN 60947-2
Ano podle IEC 60898-1
Ano podle IEC 60947-2
|
Normy
|
EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60898-1
|
Doplňky
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Mez vypnutí zkratové spouště
|
4 x In +/- 20 %
|
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
|
50 kA 100 % podle EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % podle IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % podle EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % podle EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % podle IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % podle IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % podle IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % podle EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % podle EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % podle IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % podle IEC 60947-2 - 125...180 V DC
10 kA 100 % podle EN 60947-2 - 125...180 V DC
|
Třída omezení
|
3 podle EN 60898-1
3 podle IEC 60898-1
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
500 V AC 50/60 Hz podle EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle EN 60947-2
6 kV podle IEC 60947-2
|
Signalizace polohy kontaktu
|
Ano
|
Typ ovládání
|
Páčka
|
Místní signalizace
|
Signalizace vypnutí poruchou
|
Montážní režim
|
Pevná
|
Upevnění
|
Lišta DIN
|
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty
|
Horní nebo dolní: ANO
|
Rozteč 9 mm
|
6
|
Výška
|
85 mm
|
Šířka
|
54 mm
|
Hloubka
|
78,5 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,375 kg
|
Barva
|
Bílá
|
Mechanická životnost
|
20000 cykly
|
Elektrická životnost
|
10000 cykly
|
Připojení - svorky
|
Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) 1…25 mm² pevný
Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) 1…16 mm² ohebný
|
Délka odizolování vodiče
|
14 mm for horní nebo dolní connection
|
Kroutící moment
|
2 N.m horní nebo dolní
|
Proudový chránič
|
Samostatný blok
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20 v souladu s IEC 60529
IP20 v souladu s EN 60529
|
Stupeň znečištění
|
3 podle EN 60947-2
3 podle IEC 60947-2
|
Kategorie přepětí
|
IV
|
Tropikalizace
|
2 podle IEC 60068-1
|
Relativní vlhkost
|
95 % při 55 °C
|
Pracovní nadmořská výška
|
0...2000 m
|
Provozní teplota
|
-35…70 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…85 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
5,500 cm
|
Šířka balení 1
|
7,300 cm
|
Délka balení 1
|
9,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
334,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
4
|
Výška balení 2
|
8,500 cm
|
Šířka balení 2
|
10,000 cm
|
Délka balení 2
|
22,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,398 kg
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
44
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
15,780 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu s výjimkami
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Obsah halogenů
|
Produkt neobsahuje halogeny
|
Záruční lhůta
|
|