Schneider-Electric
 
A9F79432 Billede - Schneider-electric
A9F79432
Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60N, 4P, 32A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Enhedens anvendelse Distribution
Sortiment Acti 9
Produktnavn Acti 9 iC60
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse "IC60N"
Polbeskrivelse 4P
Antal beskyttede poler 4
[In] mærkestrøm 32 A
Netværkstype DC
AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 6000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
36 kA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
36 kA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved <= 250 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til EN 60947-2
Kategori A i henhold til IEC 60947-2
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN 60898-1"
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til "IEC 60898-1"
Ja i henhold til IEC 60947-2
Standarder "IEC 60898-1"
"EN 60898-1"
IEC 60947-2
EN 60947-2
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 8 x In +/- 20 %
[Ics] Nominel brydeevne 15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "EN 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "IEC 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 180...250 V DC
10 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 180...250 V DC
Begrænsningsklasse 3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering Trip indikator
Montageform Fast
Montagetilbehør DIN-skinne
Sløjfeskinne/distributionsblok Top eller bund: Ja
Antal moduler á 9 mm 8
Højde 85 mm
Bredde 72 mm
Dybde 78,5 mm
Vægt 0,5 kg
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Enkel klemrække (top eller bund) 1…35 mm² stiv
Enkel klemrække (top eller bund) 1…25 mm² Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 3,5 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Separat blok
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til EN 60947-2
3 i henhold til IEC 60947-2
Overspændingskategori IV
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 0...2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -35…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,5 cm
Pakke 1 Længde 7 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Pakke 1 Vægt 479 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 3
Pakke 2 Højde 8,8 cm
Pakke 2 Bredde 10 cm
Pakke 2 Længde 22 cm
Pakke 2 Vægt 1,492 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 33
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 16,888 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold Halogenfrit produkt