Schneider-Electric
 
A9F94302 image- Schneider-electric
A9F94302
Acti9 iC60L - Disjoncteur - 3P - 2A - Courbe C - 400Vac - 15000A/100kA
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Application Distribution
Gamme Acti9
Nom du produit Acti9 iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil iC60L
Description des pôles 3P
Nombre de pôles protégés 3
[In] courant assigné d'emploi 2 A
Type de réseau CC
CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 15000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
70 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
100 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
100 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
100 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
100 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à <= 180 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A se conformer à EN 60947-2
Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN 60898-1
Oui se conformer à EN 60947-2
Oui se conformer à CEI 60898-1
Oui se conformer à CEI 60947-2
Normes CEI 60947-2
CEI 60898-1
EN 60947-2
EN 60898-1
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Déclenchement magnétique 8 x In +/- 20 %
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 100 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
100 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
100 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
70 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
100 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
70 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
100 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
100 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
7500 A 50 % se conformer à EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
7500 A 50 % se conformer à CEI 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
20 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 125…180 V CC
20 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 125…180 V CC
Classe de limitation 3 se conformer à EN 60898-1
3 se conformer à CEI 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 60947-2
6 kV se conformer à CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas : OUI
Pas de 9 mm 6
Hauteur 85 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 78,5 mm
Poids net 0,375 kg
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Mode de raccordement Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
Terminal simple (haut ou bas) 1…16 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP20 conforming to EN 60529
Degré de pollution 3 se conformer à EN 60947-2
3 se conformer à CEI 60947-2
Catégorie de surtension IV
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement -35…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,500 cm
Largeur de l'emballage 1 7,500 cm
Longueur de l'emballage 1 9,000 cm
Poids de l'emballage 1 337,300 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 8,500 cm
Largeur de l'emballage 2 10,000 cm
Longueur de l'emballage 2 22,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,413 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 44
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 15,951 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois