|
|
|
16938
screw shield - 2 poles - for ID RCCB - set of 10
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Skrueafdækning
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Isoleringstilbehør
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Farve
|
Grå
|
Produktinformationer
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
0,8 cm
|
Package 1 Length
|
0,9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
31 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
3 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8 cm
|
Pakke 2 Længde
|
9 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
0,315 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
100
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
3,587 kg
|
Bæredygtighed
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|