|
|
|
15443
PowerLogic - Compteur d'impulsions - modulaire - 230Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti 9
|
Nom de l'appareil
|
iCI
|
Type de produit ou équipement
|
Compteur d'impulsions
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P porte
Prisma Prisma G porte
|
Type de mesure
|
Nombre d'impulsions
|
Type d'affichage
|
Électromécanique 7 digit(s)
|
Valeur maximale mesurée
|
9999999
|
Complémentaires
Affichage pleine échelle
|
9999999
|
Durée de l'impulsion
|
50 ms
|
Durée entre 2 impulsions
|
50 ms
|
Remise à zéro
|
Sans
|
[Us] tension d'alimentation
|
230 V CA à 50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
0,15 VA
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Environnement
Pas de 9 mm
|
4
|
Largeur
|
36 mm
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
67 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
93,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
72
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,111 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|