|
|
|
15443
Contor De Impulsuri Modular Ci - 230 V
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iCI
|
Tip produs sau componenta
|
Contor de impulsuri
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (Prisma P) usa
Prisma (Prisma G) usa
|
Tip de masurare
|
Numar de impulsuri
|
Tip afisaj
|
Electromecanic 7 cifre
|
Valoarea maxima masurata
|
9999999
|
Suplimentar
Afisaj la scara mare
|
9999999
|
Durata impulsului
|
50 ms
|
Timp intre 2 impulsuri
|
50 ms
|
Resetare
|
Fara
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230 V c.a. la 50/60 Hz
|
Puterea consumata in VA
|
0,15 VA
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Mediu
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Latime
|
36 mm
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
67 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
93,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,111 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|