Schneider-Electric
 
15443
15443
Contor De Impulsuri Modular Ci - 230 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Nume scurt al dispozitivului iCI
Tip produs sau componenta Contor de impulsuri
Compatibilitate gama Prisma (Prisma P) usa
Prisma (Prisma G) usa
Tip de masurare Numar de impulsuri
Tip afisaj Electromecanic 7 cifre
Valoarea maxima masurata 9999999
Suplimentar
Afisaj la scara mare 9999999
Durata impulsului 50 ms
Timp intre 2 impulsuri 50 ms
Resetare Fara
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50/60 Hz
Puterea consumata in VA 0,15 VA
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Mediu
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Latime 36 mm
Inaltime 90 mm
Adancime 67 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 7,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 93,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 72
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,111 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni