Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2 + 3
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
MOV (Varistor) + GDT (Gasableiter)
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230/400 V AC (+/-10 %) bei 50/60 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 2,5 kA (L/PE)
Gleichtakt: 2,5 kA (N/PE)
Differentialbetrieb: 2,5 kA (L/N)
|
[Imax] max. Ableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 8 kA L/PE
Gleichtakt: 8 kA N/PE
Differentialbetrieb: 8 kA L/N
|
[Uoc] Leerlaufspannung
|
10 kV Typ 3 Gleichtakt N/PE
10 kV Typ 3 Differentialbetrieb L/N
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
Gleichtakt: 260 V N/PE
Gleichtakt: 350 V L/PE
Differentialbetrieb: 350 V L/N
|
[Up] Schutzpegel
|
Gleichtakt <1,1 kV Typ 3 N/PE
Differentialbetrieb <1 kV Typ 2 L/N
Differentialbetrieb <1,1 kV Typ 3 L/N
Gleichtakt <1,4 kV Typ 2 N/PE
|
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV
|
337 V L/N 5 s Festigkeit
1200 V N/PE 200 ms sicherer Ausfallmodus
442 V L/PE 5 s Festigkeit
|
Max. netzseitiger Überstromschutz
|
Zugehöriger Trennschalter iC60L 10 A Kurve C - Icu 25 kA
Zugehöriger Trennschalter iC60N 10 A Kurve C - Icu 10 kA
Zugehöriger Trennschalter iC60H 10 A Kurve C - Icu 15 kA
Angeschlossene Sicherung gG 25 A - Icu 15 kA
Angeschlossene Sicherung gG 80 A - Icu 50 kA
|
Signalkreisspannung
|
0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar (DIN-Schiene)
|
9-mm-Raster
|
8
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
69 mm
|
Produktgewicht
|
0,421 kg
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
[Ipe] Schutzleiterstrom
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (Unterseite) 2,5…35 mm²
Tunnelklemmen (oben) 2,5…35 mm²
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2,5 Nm
|