Schneider-Electric
 
A9L08601 Bild- Schneider-electric
A9L08601
Überspannungsabl. iPRD8r, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 3P+N, Imax 8kA
EAN Code EAN Code: 
3606480506512
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Acti9
Produktname Acti 9 iPRD
Produkt- oder Komponententyp Überspannungsableiter mit steckbarem Modul
Kurzbezeichnung des Geräts iPRD8r
Geräteanwendung Verteilung
Normen EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Produktzertifizierungen CE
Gütesiegel NF
KEMA-KEUR
Beschreibung der Pole 3P + N
Fernmeldekontakt Mit
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 SD (1 W)
Typ des Überspannungsableiters Elektrisches Verteilungsnetzwerk
Erdungssystem TN-S
TT
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse Typ 2 + 3
Technologie des Überspannungsableiters MOV (Varistor) + GDT (Gasableiter)
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230/400 V AC (+/-10 %) bei 50/60 Hz
[In] Nennableitstoßstrom Gleichtakt: 2,5 kA (L/PE)
Gleichtakt: 2,5 kA (N/PE)
Differentialbetrieb: 2,5 kA (L/N)
[Imax] max. Ableitstoßstrom Gleichtakt: 8 kA L/PE
Gleichtakt: 8 kA N/PE
Differentialbetrieb: 8 kA L/N
[Uoc] Leerlaufspannung 10 kV Typ 3 Gleichtakt N/PE
10 kV Typ 3 Differentialbetrieb L/N
[Uc] höchste Dauerspannung Gleichtakt: 260 V N/PE
Gleichtakt: 350 V L/PE
Differentialbetrieb: 350 V L/N
[Up] Schutzpegel Gleichtakt <1,1 kV Typ 3 N/PE
Differentialbetrieb <1 kV Typ 2 L/N
Differentialbetrieb <1,1 kV Typ 3 L/N
Gleichtakt <1,4 kV Typ 2 N/PE
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV 337 V L/N 5 s Festigkeit
1200 V N/PE 200 ms sicherer Ausfallmodus
442 V L/PE 5 s Festigkeit
Max. netzseitiger Überstromschutz Zugehöriger Trennschalter iC60L 10 A Kurve C - Icu 25 kA
Zugehöriger Trennschalter iC60N 10 A Kurve C - Icu 10 kA
Zugehöriger Trennschalter iC60H 10 A Kurve C - Icu 15 kA
Angeschlossene Sicherung gG 25 A - Icu 15 kA
Angeschlossene Sicherung gG 80 A - Icu 50 kA
Signalkreisspannung 0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Montagemodus Aufsteckbar (DIN-Schiene)
9-mm-Raster 8
Höhe 85 mm
Breite 72 mm
Tiefe 69 mm
Produktgewicht 0,421 kg
Farbe Weiß (RAL 9003)
[Ipe] Schutzleiterstrom 0,6 mA
0,003 mA
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (Unterseite) 2,5…35 mm²
Tunnelklemmen (oben) 2,5…35 mm²
[M] Anzugsdrehmoment 2,5 Nm
Montage
Schutzart (IK) IK03 entspricht IEC 62262
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 %
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 8 cm
VPE 1 Länge 9 cm
VPE 1 Gewicht 453 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 9 cm
VPE 2 Breite 10 cm
VPE 2 Länge 28 cm
VPE 2 Gewicht 1,422 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 27
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 13,359 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months