|
|
|
PFR10105
Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 16A
|
|
|
Principales
Gamme
|
Kaedra
|
Type de produit ou équipement
|
Coffret étanche
|
Application spécifique du produit
|
Chantier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret pour prises
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
12
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
12
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Classe d'isolation électrique
|
Double isolation
Classe II
|
Nombre d'ouvertures en zone d'interface
|
6
|
Type de dispositif de protection
|
2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA
1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 40 A - 4P - 30 mA
1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 3P + N - 10 kA
|
Type de bouton de commande
|
Arrêt d'urgence
|
Autres équipements
|
Poignée - 1
Prise - 4 2P+T 16 A 230 V
Bornier - 5
Prise - 1 3P+N+T 16 A 400 V
|
Type de face avant
|
Transparent
|
Courant nominal (In)
|
40 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Nombre de borniers
|
1 avec 8 sortants
|
Verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Polymère auto-extinguible
|
Poids net
|
5,2 kg
|
Largeur
|
340 mm
|
Hauteur
|
510 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Couleur
|
Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
EN 61439-4
|
Tenue au feu
|
750 °C conforme à CEI 60695-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP44 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 se conformer à EN 50102
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
38,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
53,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,277 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
72,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|