Schneider-Electric
 
MTN689701 fotografija – Schneider-electric
MTN689701
Bus connecting terminal, red/dark grey
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda KNX
Tip proizvoda ili komponente Priključak sabirnica
Tip komunikacije KNX
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,700 cm
Package 1 Width 7,700 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Package 1 Weight 92,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 20,200 cm
Package 2 Width 30,300 cm
Package 2 Length 40,700 cm
Package 2 Weight 5,020 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci