|
|
|
MTN296044
Central plate with square opening, white, glossy, System M
|
|
|
Egenskaber
Designserie
|
System M
M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Planglas
M-Arc
|
Produkttype
|
Central plate
|
Konstruktion
|
Centralplade
|
Farve
|
Hvid (RAL 1013)
|
Produktinformationer
Anvendelse
|
TAE-telefonstik
|
Monteringstype
|
Flush
|
Montage
|
Med skruer
|
Materiale
|
Polykarbonat skinnende
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
9 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
7,1 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
7,3 cm
|
Pakke 2 Længde
|
8,3 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
660 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 3
|
150
|
Pakke 3 Højde
|
18,5 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
2,39 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|