Schneider-Electric
 
MTN617525
MTN617525
Push-button KNX, 8 clapete si receptor IR, Alb Intens, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama KNX
Denumire M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
System M
M-Star
M-Arc
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Tip magistrala KNX
Suplimentar
Tip de control Receptor IR
Montare dispozitiv Incastrat
Numarul tastelor FUNCTION 8
Mediu de sustinere a transmisiei Infrarosu
Semnalizare locala LED
Locatie marcaj Marcaj pe suportul de legenda
Material Plastic brilliant
Tratament suprafata Antibacterian
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 72,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,43 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months