Schneider-Electric
 
BSH0552T12F1A Resim-Schneider-elektrik
BSH0552T12F1A
AC servo motor BSH - 0,9 Nm - 6000 rpm - anahtarlı mil - frenli - IP50
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün ya da bileşen tipi Servo motor
Ürün grubu BSH
Maksimum mekanik hız 9000 rpm
Sürekli durma torku 0,8 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
0,8 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
0,9 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
0,77 N.m için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
Tepe durma torku 1,9 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
2,5 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
1,5 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
1,31 N.m için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
2,7 N.m için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
2,7 N.m için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
2,7 N.m için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
1,5 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
1,77 N.m için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
1,77 N.m için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
1,77 N.m için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
Nominal çıkış gücü 250 W için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
450 W için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
240 W için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
250 W için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
450 W için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
450 W için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
450 W için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
450 W için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
450 W için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
450 W için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
450 W için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
570 W için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
Nominal tork 0,77 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
0,74 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
0,72 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
0,77 N.m için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
0,68 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
Nominal hız 3000 rpm için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
6000 rpm için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
3000 rpm için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
6000 rpm için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
6000 rpm için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
6000 rpm için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
6000 rpm için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
6000 rpm için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
6000 rpm için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
8000 rpm için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
3000 rpm için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
6000 rpm için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
Ürün uyumluluğu LXM05AD10F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05AD10M2 -de 200...240 V monofaze
LXM05AD17F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05BD10F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05BD10M2 -de 200...240 V monofaze
LXM05BD17F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05CD10F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05CD10M2 -de 200...240 V monofaze
LXM05CD17F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05CU70M2 -de 200...240 V monofaze
LXM15LD13M3 -de 230 V monofaze
LXM32.U90M2 -de 115 V monofaze
LXM32.U90M2 -de 230 V monofaze
LXM05AD10M3X -de 200...240 V trifaze
LXM05BD10M3X -de 200...240 V trifaze
LXM05CD10M3X -de 200...240 V trifaze
LXM15LD13M3 -de 230 V trifaze
Şaft ucu Kilitli
IP koruma derecesi IP50 standart
Hız geri besleme çözünürlüğü 131072 nokta/dönüş x 4096 dönüş
Frenleme Ile
Montaj desteği Uluslararası standart flanş
Elektrikli bağlantı Düz konnektörler
Tamamlayıcı
Seri uyumluluğu Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
Supply voltage max 480 V
Fazların ağ sayısı Trifaze
Sürekli durma akımı 2,2 A
Maximum continuous power 0,67 W
Maksimum akım Irms 6 A için LXM32.U90M2 -de 115 V
8,8 A için LXM32.U90M2 -de 230 V
10,3 A için LXM15LD13M3
8,8 A için LXM05AD10F1
8,8 A için LXM05AD17F1
8,8 A için LXM05CU70M2
8,8 A için LXM05AD10M2
8,8 A için LXM05AD10M3X
8,8 A için LXM05BD10F1
8,8 A için LXM05BD17F1
8,8 A için LXM05BD10M2
8,8 A için LXM05BD10M3X
8,8 A için LXM05CD10F1
8,8 A için LXM05CD17F1
8,8 A için LXM05CD10M2
8,8 A için LXM05CD10M3X
Maksimum kalıcı akım 8,8 A
Anahtarlama frekansı 8 kHz
Ikinci şaft Ikinci şaft ucu olmadan
Şaft çapı 9 mm
Şaft uzunluğu 20 mm
Anahtar genişliği 12 mm
Geri besleme tipi Çok dönüşlü SinCos Hiperface
Tutma torku 0,8 N.m frenleme
Motor flanş boyutu 55 mm
Motor yığını sayısı 2
Tork sabiti 0,36 N.m/A -de 120 °C
Geri emf sabiti 22 V/krpm -de 120 °C
Motor kutuplarının sayısı 6
Rotor ataleti 0,1173 kg.cm²
Stator direnci 5,2 Ohm -de 20 °C
Stator endüktansı 10,6 mH -de 20 °C
Stator elektrik süresi sabiti 2,04 ms -de 20 °C
Maksimum radyal güç Fr 190 N -de 7000 rpm
190 N -de 8000 rpm
200 N -de 6000 rpm
220 N -de 5000 rpm
230 N -de 4000 rpm
260 N -de 3000 rpm
290 N -de 2000 rpm
370 N -de 1000 rpm
Maksimum eksenel güç Fa 0,2 x Fr
Fren içeri çekme gücü 10 W
Soğutmanın tipi Doğal konveksiyon
Uzunluk 181 mm
Ortalama bilezik çapı 40 mm
Ortalama bilezik derinliği 2 mm
Montaj deliklerinin sayısı 4
Montaj delik çapı 5,5 mm
Montaj deliklerinin dairesel çapı 63 mm
Ürün ağırlığı 1,6 kg
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,3 cm
Package 1 Width 12,8 cm
Package 1 Length 37,7 cm
Package 1 Weight 1,25 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months