Ana
Ürün ya da bileşen tipi
|
Servo motor
|
Ürün grubu
|
BSH
|
Maksimum mekanik hız
|
9000 rpm
|
Sürekli durma torku
|
0,8 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
0,8 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
0,9 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
0,77 N.m için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
|
Tepe durma torku
|
1,9 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
2,5 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
1,5 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
1,31 N.m için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
2,7 N.m için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
2,7 N.m için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
1,77 N.m için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
2,7 N.m için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
1,5 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
1,77 N.m için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
1,77 N.m için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
1,77 N.m için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
|
Nominal çıkış gücü
|
250 W için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
450 W için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
240 W için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
250 W için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
250 W için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
450 W için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
450 W için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
450 W için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
450 W için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
450 W için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
450 W için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
450 W için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
570 W için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
|
Nominal tork
|
0,77 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
0,74 N.m için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
0,72 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
0,77 N.m için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
0,9 N.m için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
0,68 N.m için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
0,9 N.m için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
|
Nominal hız
|
3000 rpm için LXM32.U90M2 -de 3 A, 115 V, monofaze
6000 rpm için LXM32.U90M2 -de 3 A, 230 V, monofaze
3000 rpm için LXM05AD10F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05BD10F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05CD10F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05CU70M2, 200...240 V, monofaze
6000 rpm için LXM05AD10M2, 200...240 V, monofaze
6000 rpm için LXM05BD10M2, 200...240 V, monofaze
6000 rpm için LXM05CD10M2, 200...240 V, monofaze
6000 rpm için LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifaze
6000 rpm için LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifaze
6000 rpm için LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifaze
8000 rpm için LXM15LD13M3, 230 V, trifaze
3000 rpm için LXM05AD17F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05BD17F1, 110...120 V, monofaze
3000 rpm için LXM05CD17F1, 110...120 V, monofaze
6000 rpm için LXM15LD13M3, 230 V, monofaze
|
Ürün uyumluluğu
|
LXM05AD10F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05AD10M2 -de 200...240 V monofaze
LXM05AD17F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05BD10F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05BD10M2 -de 200...240 V monofaze
LXM05BD17F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05CD10F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05CD10M2 -de 200...240 V monofaze
LXM05CD17F1 -de 110...120 V monofaze
LXM05CU70M2 -de 200...240 V monofaze
LXM15LD13M3 -de 230 V monofaze
LXM32.U90M2 -de 115 V monofaze
LXM32.U90M2 -de 230 V monofaze
LXM05AD10M3X -de 200...240 V trifaze
LXM05BD10M3X -de 200...240 V trifaze
LXM05CD10M3X -de 200...240 V trifaze
LXM15LD13M3 -de 230 V trifaze
|
Şaft ucu
|
Kilitli
|
IP koruma derecesi
|
IP50 standart
|
Hız geri besleme çözünürlüğü
|
131072 nokta/dönüş x 4096 dönüş
|
Frenleme
|
Ile
|
Montaj desteği
|
Uluslararası standart flanş
|
Elektrikli bağlantı
|
Düz konnektörler
|
Tamamlayıcı
Seri uyumluluğu
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Fazların ağ sayısı
|
Trifaze
|
Sürekli durma akımı
|
2,2 A
|
Maximum continuous power
|
0,67 W
|
Maksimum akım Irms
|
6 A için LXM32.U90M2 -de 115 V
8,8 A için LXM32.U90M2 -de 230 V
10,3 A için LXM15LD13M3
8,8 A için LXM05AD10F1
8,8 A için LXM05AD17F1
8,8 A için LXM05CU70M2
8,8 A için LXM05AD10M2
8,8 A için LXM05AD10M3X
8,8 A için LXM05BD10F1
8,8 A için LXM05BD17F1
8,8 A için LXM05BD10M2
8,8 A için LXM05BD10M3X
8,8 A için LXM05CD10F1
8,8 A için LXM05CD17F1
8,8 A için LXM05CD10M2
8,8 A için LXM05CD10M3X
|
Maksimum kalıcı akım
|
8,8 A
|
Anahtarlama frekansı
|
8 kHz
|
Ikinci şaft
|
Ikinci şaft ucu olmadan
|
Şaft çapı
|
9 mm
|
Şaft uzunluğu
|
20 mm
|
Anahtar genişliği
|
12 mm
|
Geri besleme tipi
|
Çok dönüşlü SinCos Hiperface
|
Tutma torku
|
0,8 N.m frenleme
|
Motor flanş boyutu
|
55 mm
|
Motor yığını sayısı
|
2
|
Tork sabiti
|
0,36 N.m/A -de 120 °C
|
Geri emf sabiti
|
22 V/krpm -de 120 °C
|
Motor kutuplarının sayısı
|
6
|
Rotor ataleti
|
0,1173 kg.cm²
|
Stator direnci
|
5,2 Ohm -de 20 °C
|
Stator endüktansı
|
10,6 mH -de 20 °C
|
Stator elektrik süresi sabiti
|
2,04 ms -de 20 °C
|
Maksimum radyal güç Fr
|
190 N -de 7000 rpm
190 N -de 8000 rpm
200 N -de 6000 rpm
220 N -de 5000 rpm
230 N -de 4000 rpm
260 N -de 3000 rpm
290 N -de 2000 rpm
370 N -de 1000 rpm
|
Maksimum eksenel güç Fa
|
0,2 x Fr
|
Fren içeri çekme gücü
|
10 W
|
Soğutmanın tipi
|
Doğal konveksiyon
|
Uzunluk
|
181 mm
|
Ortalama bilezik çapı
|
40 mm
|
Ortalama bilezik derinliği
|
2 mm
|
Montaj deliklerinin sayısı
|
4
|
Montaj delik çapı
|
5,5 mm
|
Montaj deliklerinin dairesel çapı
|
63 mm
|
Ürün ağırlığı
|
1,6 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,3 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
37,7 cm
|
Package 1 Weight
|
1,25 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|