|
|
|
XBTZ9681
XBT erielle Uni-Telway/Modbus-Verbindung
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 23, 2022
|
|
Ende des Standard-Services FEB 13, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XBT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungsleitung
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Uni-Telway/Modbus serielle Leitung
|
Zubehör / Zielkategorie
|
XBT-Endgerät
|
Kabellänge
|
5 m
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XBTR411
XBTN410
XBTNU400
XBTN401
XBTR410
|
Kompatible Produktfamilie
|
Twido
Modicon Premium-Automatisierungsplattform
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker Mini-DIN, 8 Stifte
1 Stecker SUB-D 25
|
Kommunikationsprotokoll
|
Uni-Telway
Modbus
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS485
|
Produktgewicht
|
0,34 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
304,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,04 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|