|
|
|
XBTZ9980
Serijska povezava Modbus za priključek XBT - D = 2,5 m - 2 moška RJ45
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M221
Harmony XBT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Modbus serijska povezava
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Majhen zaslon na dotik
XBT terminal
|
Dolžina kabla
|
2,5 m
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XBTN400
XBTGTW
XBTRT500
XBTRT511
XBTGT1
XBTR400
XBTN200
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Preventa XPSMC
Modicon M340
Altivar 31
Altistart 48
Altivar 71
Lexium 05
Altivar 61
TeSys U
Harmony HMI GTO
TeSys T
Harmony STO & STU
|
Električna povezava
|
2 moška konektorja RJ45
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
|
Fizični vmesnik
|
RS485
|
Teža izdelka
|
0,23 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
93 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,65 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|