|
|
|
1001025
Thorsman - TP 1 - wall plug - without screw - set of 100
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Thorsman
|
Tip produs sau componenta
|
Wall plug
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TP
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Lightweight installation
|
Diametru de găurire
|
5,5 mm concrete
5,5 mm brick
5 mm ALC concrete
|
Minimum drilling depth
|
25 mm
|
Diametru surub
|
3,5…5 mm
|
Material
|
PEHD (polietilena de inalta densitate)
|
Suplimentar
Practical load capacity
|
Shear 0,5 kN pentru concrete C25 4,5)
Pull-out load 0,25 kN pentru concrete C25 6)
Shear 0,4 kN pentru solid brick 4,5)
Pull-out load 0,2 kN pentru solid brick 6)
Shear 0,1 kN pentru low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
Pull-out load 0,04 kN pentru low density concrete 500 and expanded clay 6)
|
Practical load capacity
|
Shear 50 kg pentru concrete C25 4,5)
Pull-out load 25 kg pentru concrete C25 6)
Shear 40 kg pentru solid brick 4,5)
Pull-out load 20 kg pentru solid brick 6)
Shear 10 kg pentru low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
Pull-out load 4 kg pentru low density concrete 500 and expanded clay 6)
|
Culoare
|
Galben
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-50…80 °C
|
Diametru
|
5,5 mm
|
Lungime
|
22 mm
|
Mediu
Cantitate pe set
|
Set de 100
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Greutate neta
|
0,00035 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,420 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
0,420 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,900 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
|
|