Schneider-Electric
 
1001025
1001025
Thorsman - TP 1 - wall plug - without screw - set of 100
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Thorsman
Tip produs sau componenta Wall plug
Nume scurt al dispozitivului TP
Aplicatie a dispozitivului Lightweight installation
Diametru de găurire 5,5 mm concrete
5,5 mm brick
5 mm ALC concrete
Minimum drilling depth 25 mm
Diametru surub 3,5…5 mm
Material PEHD (polietilena de inalta densitate)
Suplimentar
Practical load capacity Shear 0,5 kN pentru concrete C25 4,5)
Pull-out load 0,25 kN pentru concrete C25 6)
Shear 0,4 kN pentru solid brick 4,5)
Pull-out load 0,2 kN pentru solid brick 6)
Shear 0,1 kN pentru low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
Pull-out load 0,04 kN pentru low density concrete 500 and expanded clay 6)
Practical load capacity Shear 50 kg pentru concrete C25 4,5)
Pull-out load 25 kg pentru concrete C25 6)
Shear 40 kg pentru solid brick 4,5)
Pull-out load 20 kg pentru solid brick 6)
Shear 10 kg pentru low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
Pull-out load 4 kg pentru low density concrete 500 and expanded clay 6)
Culoare Galben
Temperatura ambientala de functionare -50…80 °C
Diametru 5,5 mm
Lungime 22 mm
Mediu
Cantitate pe set Set de 100
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Greutate neta 0,00035 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,420 cm
Latime prima forma de impachetare 0,420 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,900 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale