Schneider-Electric
 
IMT46927 Bild- Schneider-electric
IMT46927
Kabelbinder 780X8,8 (VPE=100Stück) Farbe schwarz
EAN Code EAN Code: 
3606480554568
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Thorsman
Produkttyp Kabelbinder
Farbe Schwarz
Anzahl pro Verpackung Satz à 100
Zusatzmerkmale
Min. Anzugsdurchmesser 8,5 mm
Max. Anzugsdurchmesser 235 mm
Einsatzbedingungen Innen/außen
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen Reißfestigkeit: 800 N
Material PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge 780 mm
Breite 8,8 mm
Produktgewicht 1,215 kg
Marktsegment Kleingewerbe
Montage
Umgebungseigenschaften Feuerbeständigkeit Nadelflamme 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit Selbstlöschend entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 0,88 cm
VPE 1 Länge 78 cm
VPE 1 Gewicht 12 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate