|
|
|
3780235
Thorsman - TST 4.2x51 - screw - hexagonal - set of 100
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Thorsman
|
Type de produit ou équipement
|
Collar screw
|
Nom de l'appareil
|
TST
|
Application
|
Sheet steel
Wood fibreboard
Plug
|
Type de vis
|
Entièrement fileté avec un fil jumelé
|
Type d'outil
|
Tournevis
Magnetic socket
|
Quantité du lot
|
Lot de 100
|
Complémentaires
Diamètre de la vis
|
4,2 mm
|
Longueur de vis
|
51 mm
|
Forme de la tête de vis
|
Hexagonal
|
Forme de tournevis
|
Cruciforme Philips n° 2
|
Diamètre du centrage
|
8,3 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
10,1 mm
|
Matière
|
Vis: acier trempé Électrolytique
|
Poids net
|
0,0041 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,100 g
|
Durabilité de l'offre
|
|