Schneider-Electric
 
MTN3156-7060
MTN3156-7060
Buton insertie prag, 2 cai, 1 stalp, aluminiu, Anti-vandalism
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Aplicatie a dispozitivului Iluminare
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip tehnologie Electromecanic
Montare dispozitiv Incastrat
Numar de clapete 1
Actuator Clapeta
Culoare Aluminium
Suplimentar
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Semnalizare locala LED
Functie de semnalizare Indicator
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Curent nominal 10 A
Tratament suprafata Teflonat
Conexiuni - borne Borna fara surub
Mod de fixare Cu surub
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 158,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 20,100 cm
Latime a doua forma de impachetare 31,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,100 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,078 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni