|
|
|
MIP20312
Enclosure, Resi9 MP, flush mounting, 3 rows of 12 modules, IP40, white door, no terminal block
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 MP
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Modulares Gehäuse
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
12
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
3
|
Art der Frontabdeckung
|
Einfach
|
Breite
|
Wand: 270 mm
Außerhalb: 294 mm
|
Höhe
|
Wand: 478 mm
Außerhalb: 502 mm
|
Tiefe
|
Außerhalb : 18 mm
Wand : 80 mm
Gesamt : 98 mm
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Einbau
|
9-mm-Raster
|
24
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
36
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Schienentyp
|
Asymmetrische 35 mm-Schiene
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Kabeleinführung
|
Vorgeschnittene Bohrungen
|
Klemmleistenfunktion
|
Without
|
Gehäusematerial
|
Rückseite: Technoplastik
Tür: Technoplastik
Vorderseite: Technoplastik
|
Innentiefe
|
76 mm
|
Farbe
|
Tür: weiß (RAL 9003)
Vorderseite: weiß (RAL 9003)
|
Marktsegment
|
Gebäude
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Gütesiegel
|
IMQ
|
Feuerbeständigkeit
|
Tür: 650 °C
Rückseite: 650 °C
Vorderseite: 650 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Schutzart (IK)
|
IK07
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
29,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
50,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,570 kg
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
52,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,380 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
64
|
VPE 3 Höhe
|
120,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
114,080 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
|
|