Schneider-Electric
 
ABE7H16C10 Bild- Schneider-electric
ABE7H16C10
Passiv. Anschlussklemmenblock ABE7, 16 Eingänge o. Ausgänge,
EAN Code EAN Code: 
3389110251197
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon ABE7
Produkt- oder Komponententyp Passiver digitaler E/A-Klemmenblock
Montageschienentyp Miniatur-Klemmenblock
Nennhilfsspannung [UH,nom] 19-30 V entspricht IEC 61131-2
Anzahl der Kanäle 16
Anz. Klemmen pro Kanal 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenanschluss, 1 x 0,09-1 x 1,5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26 - AWG 12) starr
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26 - AWG 14) flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,09-2 x 0,75 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28 - AWG 20) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,2-2 x 2,5 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) starr
Zusatzmerkmale
Typ der Versorgungsspannung DC
Anzahl der horizontalen Reihen 1
LED-Statusanzeige 1 LED (grün) Strom EIN
Polaritätsverteilung Nein
Kurzschlussschutz 2 A interne Sicherung, 5 x 20 mm, flinke Feinsicherung (PLC-Ende)
Befestigung Durch Klipse (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Durch Schrauben (massive Platte m. Befest.-Kit)
Max. Versorgungsstrom 1,8 A
Strom pro Kanal 0,5 A
Max. Strom pro gemeinsamen Ausgang 1,8 A
Spann.abf. an Stromvers.Sich. 0,3 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 2000 V
Installationskategorie II entspricht IEC 60664-1
Anzugsmoment 0,6 Nm mit Flach Ø 3,5 Schraubendreher
Produktgewicht 0,16 kg
Montage
Produktzertifizierungen GL
DNV
CSA
UL
EAC
Schutzart (IP) IP2x entspricht IEC 60529
Glühdrahtbeständigkeit 750 °C, Aussetzzeit <30 s entspricht IEC 60695-2-11
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 2 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 4 kV (Kontakt) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
8 kV (Luft) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Best. gg. Strahlungsfelder 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) entspricht IEC 61000-4-3 Level 3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C entspricht IEC 61131-2
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C entspricht IEC 61131-2
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 60664-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7 cm
VPE 1 Breite 8,3 cm
VPE 1 Länge 13,6 cm
VPE 1 Gewicht 1,155 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 18,48 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months