Schneider-Electric
 
TSXRKY12 image- Schneider-electric
TSXRKY12
Modicon - rack non extensible - pour config. sur rack indiv. - 12 empl. - IP20
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Type de produit ou équipement Rack non extensible
Application spécifique du produit Pour configuration sur rack individuel
Complémentaires
Nombre d'emplacement 12
Produits compatibles Alimentation TSXPSY
Processeur TSXP57
Module application spécifique
Module E/S
Mode de fixation Avec 4 vis M6 (panneau)
Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage CE
Poids net 2,31 kg
Environnement
Normes CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
92/31/EEC
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
UL 508
73/23/EEC
93/68/EEC
89/336/EEC
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
CEI 61131-2
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
Certifications du produit RINA
ABS
BV
DNV
GL
LR
RMRS
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…60 °C
Température de l'air ambiant en stockage -25…70 °C
Humidité relative 10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
5…95 % sans condensation pendant le stockage
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Traitement de protection TC
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,6 cm
Largeur de l'emballage 1 20,5 cm
Longueur de l'emballage 1 56,8 cm
Poids de l'emballage 1 2,26 kg