|
|
|
TSXRKY12
Modicon - rack non extensible - pour config. sur rack indiv. - 12 empl. - IP20
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Plateforme d'automatisme Modicon Premium
|
Type de produit ou équipement
|
Rack non extensible
|
Application spécifique du produit
|
Pour configuration sur rack individuel
|
Complémentaires
Nombre d'emplacement
|
12
|
Produits compatibles
|
Alimentation TSXPSY
Processeur TSXP57
Module application spécifique
Module E/S
|
Mode de fixation
|
Avec 4 vis M6 (panneau)
Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
|
Marquage
|
CE
|
Poids net
|
2,31 kg
|
Environnement
Normes
|
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
92/31/EEC
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
UL 508
73/23/EEC
93/68/EEC
89/336/EEC
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
CEI 61131-2
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
|
Certifications du produit
|
RINA
ABS
BV
DNV
GL
LR
RMRS
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
5…95 % sans condensation pendant le stockage
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Traitement de protection
|
TC
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
56,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,26 kg
|
|
|