Schneider-Electric
 
110XCA20300 Bild- Schneider-electric
110XCA20300
Modbus Plus D-Gehäuseadapter für seriellen AT-Anschluss
EAN Code EAN Code: 
3595861126367
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Adapter
Zubehör / Teilebezeichnung Modbus Plus D-Shell-Adapter für seriellen AT-Anschluss
Zubehör / Zielkategorie Serieller AT-Anschluss
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Modicon Momentum-Automatisierungsplattform
Modicon Quantum-Automatisierungsplattform
Elektrische Verbindung 1 Stecker RJ45
1 Stecker SUB-D 9
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,4 cm
VPE 1 Breite 15,5 cm
VPE 1 Länge 24,0 cm
VPE 1 Gewicht 37,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months