Schneider-Electric
 
TM3SAFL5RG image- Schneider-electric
TM3SAFL5RG
Modicon TM3, module sécurité contrôle AU/inter/barr, cat. 3 SIL2, 24VCC, ressort
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon TM3 Safety
Type de produit ou équipement Module de sécurité
Nom de l'appareil TM3SAFL
Utilisation module sécurité Contrôle AU, inter ou barrières immat de sécu à sorties stat et capt pression
Fonction disponible Surveillance de l'arrêt d'urgence câblage à 2 canaux
Surveillance d'une protection mobile avec démarrage auto à 2 interrupteurs
Surveillance d'une protection mobile
Surveillance de plusieurs arrêts d'urgence 2 canaux
Surveillance du capteur de proximité PNP/PNP
Surveillance de l'équipement de protection électrosensible (ESPE) PNP/PNP
Niveau de sécurité Jusqu'à PL d/category 3 se conformer à ISO 13849-1: 2008
Jusqu'à PL d/category 3 se conformer à ISO 13849-2: 2012
Jusqu'à SIL2 se conformer à CEI 62061: 2005
Jusqu'à SIL 2 se conformer à CEI 61508: 2010
Complémentaires
Données de fiabilité DC = 95 % se conformer à ISO 13849-1
PFHd = 5E-9 1/h se conformer à CEI 61508-1 1 opération/heure DC-13 24 V CC, <4 A
PFHd = 30E-9 1/h se conformer à CEI 61508-1 60 opérations/heure DC-13 24 V CC, <1 A
MTTFd = 500 années se conformer à ISO 13849-1 1 opération/heure DC-13 24 V CC, <4 A
MTTFd = 85 années se conformer à ISO 13849-1 60 opérations/heure DC-13 24 V CC, <1 A
SFF = 95 % se conformer à CEI 61508-1
HFT = 1 se conformer à CEI 61508-1
Type = A se conformer à CEI 61508-1
Temps synchro entre entrées Illimité
Mode de raccordement Bornes à ressort imperdables, bornier amovible 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout 13-14, 23-24, 33-34
Bornes à ressort imperdables, bornier amovible 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout 13-14, 23-24, 33-34
Bornes à ressort imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette 13-14, 23-24, 33-34
Bornes à ressort imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette 13-14, 23-24, 33-34
Bornes à ressort imperdables, bornier amovible 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette 13-14, 23-24, 33-34
Bornes à ressort imperdables, bornier amovible 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm² souple sans embout autres terminaux
Bornes à ressort imperdables, bornier amovible 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm² rigide sans embout autres terminaux
Bornes à ressort imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 0,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette autres terminaux
Bornes à ressort imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette autres terminaux
Type de sortie Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans potentiel
Nombre circuits de sécurité 3"F" pour ouverture instantanée du relais
Tension de coupure maximale 230 V catégorie d’utilisation AC-15 à 50 Hz (ouverture instantanée du relais)
24 V catégorie d’utilisation DC-13 (ouverture instantanée du relais)
[Us] tension d'alimentation 24 V - 15...20 % CC
Puissance consommée en W 0,2 W à 5 V CC
3,6 W à 24 V CC
Type de protection en entrée Interne, électronique
[Uc] tension circuit de commande 24 V CC
Longueur maximum de câble entre produits 30 m
Pouvoir de coupure 360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
Pouvoir de coupure 4 A 24 V 50 ms DC-13 sortie relais
Courant thermique de sortie 6 A par relais pour sortie relais
Courant thermique conventionnel (Ith) 18 A
Calibre du fusible à associer 4 A gG ou gL pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
Courant minimum de sortie 10 mA pour sortie relais
Tension de sortie 10 V sortie relais
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées 40 ms
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60647-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60647-5-1
Consommation électrique 100 mA à 24 V CC à alimentation externe
Signalisation locale Pouruser 8 LEDs (vert/rouge)
Raccordement électrique Bornier à ressort
Compatibilité produit Rideaux lumineux de sécurité se conformer à EN/CEI 61496-1 (type 4)
Normes ISO 13849-1 :2008
ISO 13849-2 :2012
CEI 62061 :2005
CEI 61508 :2010
CEI 60947-5-1 :2010
CEI 61131-2 :2007
CEI 60204-1 :2005
CEI 60204-1 :2009/A1
CEI 61010-1 :2010
EN 50581 :2012
Certifications du produit CSA 61010-2-201 (en cours)
RCM
UL 61010-2-201
EAC
ANSI Haz Loc Classe 1 Division 2 (en cours)
CSA Haz Loc Classe 1 Division 2 (en cours)
TÜV
Marquage RCM
UL
CSA
EAC
CE
TÜV
EFUP 10
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80 MHz à 1 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 3 V/m (1,4 GHz…2 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 1 V/m (2 GHz…3 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - test level: 30 A/m (50 à 60 Hz) conforming to CEI 61000-4-8
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 3 kV (lignes d'alimentation CC) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (E/S) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - test level: 1 kV (lignes d'alimentation CC) conforming to CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction - test level: 10 V (0,15 à 80 MHz) conforming to CEI 61000-4-6
Émission rayonnée - test level: 40 dBµV/m classe A (24 V) conforming to CEI 55011
Émission rayonnée - test level: 47 dBµV/m classe A (24 V) conforming to CEI 55011
Support de montage Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715
Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715
Montage mural à l'aide de fixations
Hauteur 94 mm
Profondeur 73 mm
Largeur 43,7 mm
Poids net 0,19 kg
Environnement
Normes CEI 60204-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 13850
CEI 60947-1
CEI 60947-5-1
Tenue aux décharges électrostatiques 8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
6 kV avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz…2 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
1 V/m 2 GHz…3 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux champs magnétiques 30 A/m 50/60 Hz se conformer à CEI 61000-4-8
Tenue aux transitoires rapides 3 kV pour lignes d'alimentation CC (CC) se conformer à CEI 61000-4-4
2 kV pour I/O lignes se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux ondes de choc 1 kV lignes d'alimentation CC mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5 CC
1 kV lignes d'alimentation CC mode commun se conformer à CEI 61000-4-5 CC
Résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio 10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à CEI 61000-4-6
Emission électromagnétique Émissions rayonnées - niveau de test : 50 dBµV/m classe A ( 24 V CC) à 30…230 Hz se conformer à CEI 61131-3
Émissions rayonnées - niveau de test : 57 dBµV/m classe A ( 24 V CC) à 230…1000 Hz se conformer à CEI 61131-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement -10…55 °C installation à l'horizontale
Température de l'air ambiant en stockage -25…70 °C
Humidité relative 10…95 %, sans condensation (en fonctionnement)
10…95 %, sans condensation (en mémoire)
Degré de protection IP IP20 (bornes) conforme à CEI 60529
Degré de pollution 2
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Altitude de stockage 0…3000 m
Tenue aux vibrations +/-3,5 mm (f= 5…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Robustesse mécanique Bosses 6 ms 300 chocs (25 gn) se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 10,6 cm
Longueur de l'emballage 1 12,5 cm
Poids de l'emballage 1 262,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,272 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois