|
|
|
STBDDO3410K
Advantys STB - kit de sortie numérique standard Modicon - 4 sorties - 24Vcc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Solution d'E/S distribuées Modicon
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de sortie numérique standard
|
Composition du kit
|
STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier
Base STBXBA1000
Module STBDDO3410
|
Nombre de sorties logiques
|
4
|
Type de sortie logique
|
Statique
|
Sortie logique tension
|
24 V
|
Type de tension entrée TOR
|
CC
|
Complémentaires
Courant de sortie logique
|
500 mA
|
Logique de sortie numérique
|
Positif ou négatif
|
Tension de sortie
|
19,2...30 V CC
|
Tension absolue maximale
|
56 V 1,3 ms
|
Temps de réponse
|
560 µs de hors circuit à en circuit
870 µs de en circuit à hors circuit
|
Remplacement à froid
|
Oui
|
Echange à chaud
|
Oui pour NIM standard
|
Etat de repli
|
Statut 0 NIM de base
Configurable par l'utilisateur NIM standard
|
Type de protection
|
Protection électrique fusible intégré sur PDM à action retardée 10 A
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Surcharge thermique
|
Isolement entre canaux et bus logique
|
1500 V pendant 1 minute
|
Courant de fuite maximum
|
0,4 mA à phase 0 30 V
|
Courant de pointe
|
5 A 0.5 ms
|
Capacité de charge max
|
50 µF
|
Inductane de charge maximum
|
500 mH à 4 Hz
|
Charge minimum
|
0,5 mA
|
Remise à zéro
|
Réinitialisation manuelle défaut COM
|
Produits compatibles
|
Module d'alimentation STBPDT3100/3105
Embase E/S STBXBA1000
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Alimentation
|
Module distribution de puissance
|
Consommation électrique
|
70 mA à 5 V CC pour bus logique
|
Marquage
|
CE
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Etat LED
|
1 LED (vert) état du module (RDY)
1 DEL par canal (vert) état canal (OUT1 à OUT4)
1 LED (rouge) erreur module (ERR)
|
Hauteur
|
13,9 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Largeur
|
128,3 mm
|
Poids net
|
0,11 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61131-2
|
Certifications du produit
|
FM class 1, division 2
CSA
UL
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664-1
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…60 °C (sans déclassement)
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
32...140 °F sans déclassement
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C sans déclassement
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40...185 °F sans déclassement
|
Humidité relative
|
95 % à 60 °C sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
+/-0,35 mm à 10…58 Hz
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
133,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
28
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,15 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
448
|
Hauteur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
448,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
59,584 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|