|
SL40017
Rigid tube N - Tubafroid 3321 length 3m external dia 16mm
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Rigid conduit
|
Application
|
Cable installation
|
색상
|
회색 RAL 7035)
|
전기적/기계적 특성
자재
|
PVC (폴리비닐 염화물)
|
절연 저항
|
> 100 MOhm 에서 500 V 1 min
|
길이
|
3 m
|
외부 직경
|
16 mm
|
내경
|
13 mm
|
사용환경
내화성
|
850 °C glow wire 일치되는 IEC 695-2-1
|
절연내력
|
2000 V 에서 50 Hz 15 min
|
사용온도
|
-5…60 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
300.0 cm
|
Package 1 Width
|
1.7 cm
|
Package 1 Length
|
1.7 cm
|
Package 1 Weight
|
86.0 g
|
상품의 지속 가능성
|