|
SL41032
Rigid tube NM - straight coupling sleeve IP40 external dia 32mm
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Conduit sleeve
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Kabelska distribucija
|
Izolacijska upornost
|
> 100 MOhm pri500 V 1 min
|
Material
|
PVC
|
Zunanji premer
|
32 mm
|
Okolje
Požarna odpornost
|
850 °C glow wire v skladu s/zIEC 695-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Dielectric strength
|
2000 V 50 Hz 15 min
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,010 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
4320
|
Paket 2 Višina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
77,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
128,640 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|