|
|
|
18634
Maks.afbr. NG125N C 20A 3P
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
NG125
|
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
"Acti 9 NG125"
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enhedsforkortelse
|
NG125N
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Antal beskyttede poler
|
3
|
[In] mærkestrøm
|
20 A ved 40 °C
|
Netværkstype
|
AC
DC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
20 kA Icu ved <= 375 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
25 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
50 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til IEC 60947-2
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
<= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
8 x In
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
37,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - <= 375 V DC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Manual tripping test
Vippearm
|
Lokal signallering
|
Trip indikator
ON/OFF indikation
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Montageposition
|
Lodrette
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Ja
|
Antal moduler á 9 mm
|
9
|
Højde
|
103 mm
|
Dybde
|
81 mm
|
Bredde
|
81 mm
|
Vægt
|
0,72 kg
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Beregnet for hængelåse
|
Låsbar
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Integreret padlåsing
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker1,5…50 mm² stiv
Type klemrækker1…35 mm² Fleksibel
|
Ledningslængde
|
20 mm
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Separat blok
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-2
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til IEC 60068-1
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-30…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,600 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,400 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
752,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
14,152 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|