Schneider-Electric
 
19086 image- Schneider-electric
19086
Acti9 - Lot 10 cache-vis pour disjoncteur NG125 - 3P
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Cache-vis
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de séparation
Quantité du lot Lot de 10
Couleur Gris anthracite
Complémentaires
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti9 NG125
Description des pôles 3P
Code de compatibilité NG125
Environnement
Degré de protection IP IP40 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 8 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Poids de l'emballage 1 114 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 8,5 cm
Largeur de l'emballage 2 12 cm
Longueur de l'emballage 2 36 cm
Poids de l'emballage 2 995 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 48
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 6,457 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois